Produkt in den Warenkorb gelegt

Rauscharme Lock-In-Verstärker

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier #90-643 Differential, Lemo®, Lock-In Amplifier
×
  • Erfassen modulierte Signale mit geringer Amplitude aus verrauschten Hintergründen und verbessern so die Messempfindlichkeit erheblich.
  • Kompaktes Design, abgeschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)
  • Breiter Betriebsfrequenzbereich, 10 Hz – 45 kHz

Rauscharme Lock-In-Verstärker nutzen die synchrone Detektivität, um schwache modulierte Signale selektiv zu verstärken und aus dem Rauschen zu extrahieren. Diese Verstärker zeichnen sich durch eine kompakte Form von 170 x 60 x 30 mm und ein EMI-abgeschirmtes Design aus, das eine nahtlose Integration in OEM-Systeme oder eine Platzierung in der Nähe der Signalquelle für eine optimale Abbildungsleistung ermöglicht. Mit einem breiten Betriebsfrequenzbereich von 10 Hz bis 45 kHz unterstützen sie eine Vielzahl von Modulations- und Messtechniken. Dank der einstellbaren Phasen-, Empfindlichkeits- und Zeitkonstanten lassen sich die rauscharmen Lock-In-Verstärker präzise steuern, um Messungen für maximale Genauigkeit feinabzustimmen. Diese Lock-in-Verstärker sind ideal für Anwendungen wie Spektroskopie, Laserstabilisierung, optische Sensorik und andere wissenschaftliche oder industrielle Präzisionsmesssysteme.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.