Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus Planfluorit-Wassertauchobjektive

Mehr Produkte von Olympus
×
  • Design für Wasserimmersion, optimiert für Lebendzell-Bildgebung
  • 1,0 NA bei 20X für hochauflösende Bildgebung
  • Außergewöhnliche Transmission im sichtbaren und NIR-Bereich

Die Olympus Planfluorit-Wassertauchobjektive arbeiten mit einem Design für Wasserimmersion, bei dem eine Wasserschicht zwischen Objektiv und Probe die Fehlanpassung des Brechungsindexes reduziert und die optischen Aberrationen minimiert. Dieses Design ermöglicht eine überragende Transmission und eine hohe numerische Apertur (NA) für eine exzellente Bildschärfe in lebenden Zellen und wässrigen Anwendungen. Die 20-fache Vergrößerung, die Flachfeldkorrektur und das große Bildfeld ermöglichen eine effiziente Probennavigation unter Beibehaltung feiner struktureller Details. Die Olympus Planfluorit-Wassertauchobjektive sind ideal für Fluoreszenz-, Hellfeld- und differentielle Interferenzkontrastmikroskopie (DIK-Mikroskopie). Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände und große Zugangswinkel aus, die elektrophysiologische Anwendungen mit Mikromanipulatoren unterstützen.

Bitte beachten Sie: Diese Objektive haben eine Parfokallänge von 75 mm und ein M25-Gewinde, wodurch sie nicht mit den Standard-Objektiven von Olympus mit 45 mm Parfokallänge und RMS-Gewinde kompatibel sind. Sie sind für die Verwendung mit Tubuslinsen mit 180 mm Brennweite (#86-835#75-250 und #23-723) konzipiert.

Produkte

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.