Die UV-beständigen mehrlinsigen Arrays zeichnen sich durch ein monolithisches Ganzglasdesign zur Homogenisierung einer Vielzahl von Lichtquellen aus. Das IHU250-Substrat bietet eine hohe Beständigkeit gegen UV-bedingte Zersetzung. Dadurch eignen sich diese Arrays ideal für Langzeit-UV-Anwendungen wie UV-Aushärtung, UV-Beleuchtung und ähnliche Systeme. UV-beständige mehrlinsige Arrays können zur Erzeugung quadratischer Spotmuster verwendet oder miteinander kombiniert werden, um eine gleichmäßigere Beleuchtung mit einer Transmission von 250 bis 2000 nm zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Glastypen, die üblicherweise für Linsenarrays verwendet werden, ist der thermische Ausdehnungskoeffizient (CTE) dieser Arrays besonders gut für die Metallisierung geeignet.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®