Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° AOI, 50,0mm Durchmesser, Kaltlichtspiegel

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
Produkt #64-450 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€111,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €111,00 stückpreis
Stk. 10-25 €100,00 stückpreis
Stk. 26-49 €95,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cold Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00
Dicke (mm):
3.30 ±0.2
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
Dichroic Filter
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Cold Mirror, 45°
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1150
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Einfallswinkel (°):
45
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
Oberflächenqualität:
80-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • >95% Reflexion von 400-690 nm
  • >90% Transmission von 700-1150 nm
  • Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°

Die TECHSPEC® Kaltlichtspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die >95% Reflexion für sichtbares Licht und >90% Transmission für IR-Strahlung bietet. Kaltlichtspiegel können in Systemen eingesetzt werden bei denen Wärme zu Problemen oder Schäden führen kann. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

Quote Your Size

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.