Produkt in den Warenkorb gelegt

¼-20 Magnetic Base Adapter

×
Produkt #91-493 Neu 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €22,00 stückpreis
Stk. 10+ €21,25 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Magnetically attaches post to metal tables or breadboards.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
31.50

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.