Produkt in den Warenkorb gelegt

10-Gigabit-Ethernet-Kabel, RJ45 auf 8-poligen M12-Stecker (X-codiert), 2 m

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

×
Produkt #92-615 Neu 9 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€77,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €77,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
2
Stecker:
RJ45 Male to 8-Pin M12 X-Coded Male