| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €48,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die kompakten kinematischen Spiegelhalterungen der E-Serie ermöglichen eine präzise Neigungs- und Kippverstellung in einer äußerst kompakten Bauweise und eignen sich für die Laserausrichtung sowie die Integration in optische Systeme. Mit einem Verstellweg von ±5° sowohl in der Neigungs- als auch in der Kippachse ermöglichen diese Halterungen eine präzise optische Ausrichtung und minimieren gleichzeitig den Platzbedarf in Tisch- und OEM-Assemblierungen. Erhältlich für Optiken mit einem Durchmesser von 6,35 mm (0,25") bis 12,7 mm (0,50") Durchmesser. Die Produktfamilie umfasst auch Ausführungen mit Befestigung an massiven Platten für Anwendungen, bei denen die Optik fest mit der Montagefläche verbunden werden muss; ausgewählte Modelle sind sowohl in Ausführungen mit 2-Schrauben- als auch mit 3-Schrauben-Verstellung erhältlich. Die kompakten kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie verfügen über Befestigungslöcher mit M4-Gewinde, die eine nahtlose Integration in kompatible optische Systeme und Positioniervorrichtungen ermöglichen. Diese Halterungen eignen sich ideal für Tischlasersysteme, kompakte Lasersysteme, optische Messgeräte und die OEM-Integration in der Photonik.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®