Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserspiegelsubstrat, 101,6 mm

×
Produkt #91-344 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €875,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
101.60 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
19.10 ±0.20
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
91.44
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Rückseite:
Commercial Polish
Kanten:
Ground, protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
  • Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.