Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung 1X - 3X, 1064 nm

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

×
Produkt #27-071 Neu 3 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.800,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.800,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Continuous Variable Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
190.20
Gehäusedurchmesser (mm):
66 & 88
Punktgenauigkeit (mrad):
<1

Optische Eigenschaften

Eingangsapertur (mm):
17.9
Ausgangsapertur (mm):
57
Aufweitung:
1X - 3X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Transmittierter Wellenfrontfehler, P-V:
<λ/10 for Input Beam < 7mm
<λ/4 for Input Beam < 9mm
Wellenlängenbereich (nm):
1030 - 1080
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm² @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M74 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Die TECHSPEC® Gemma® Strahlaufweiter Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung, bei denen Vergrößerungsänderungen erforderlich sein könnten, z. B. beim Prototypenaufbau oder im F&E-Bereich. Die variablen Strahlaufweiter erreichen eine transmittierte Wellenfront von λ/10, haben einen Galilei-Aufbau und AR-Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, die eine maximale Transmission bei minimalen Geisterreflexionen sicherstellen. Zudem nutzen diese Strahlaufweiter interne Verschiebungsmechanismen, um die Vergrößerung und die Laserdivergenz stufenlos anzupassen, ohne die Gesamtlänge des Gehäuses zu verändern, und um die Ausrichtungsstabilität zu gewährleisten. Die TECHSPEC® Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung ermöglichen eine kontinuierliche Vergrößerungsänderung über den gesamten Vergrößerungsbereich.

TECHSPEC Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung können verwendet werde, um in der Prototypenphase die benötigte Strahlvergrößerung zu bestimmen. Für Produktion und OEM-Implementierung sind die TECHSPEC Draconis® Strahlaufweiter verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb, wenn Sie kundenspezifische Vergrößerungen benötigen.

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.