Produkt in den Warenkorb gelegt

CAT7-GigE-Kamerakabel mit Schraubverriegelung, 10 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-198 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €91,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Cables
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
KAB-GIGE-SCREW-10-CAT7
Kabellänge (m):
10
Features:
Screw-In and Shielded
Stecker:
RJ45, screwable, to RJ45
Kabelstandard:
Cat 7
Hinweis:
A 10 m CAT7 Ethernet cable for high-speed GigE camera data transfer. Screw-locking connectors provide a secure network connection over longer equipment runs.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.