Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dielektrischer Ultrabreitband-Hochleistungsspiegel, 12,7 mm Durchmesser, 350 - 1200 nm, 0-50°

×
Produkt #90-922 Neu 20+ auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€200,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €200,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70
Dicke (mm):
6.35
Freie Apertur CA (mm):
10.16
Freie Apertur (%):
80
Kanten:
Ground
Rückseite:
Commercial Polish

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Superpolished Fused Silica
Beschichtung:
Ultra Broadband Dielectric Mirror (350 - 1200)
Art der Beschichtung:
Ultra Broadband Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
Ravg (S & P) > 99.5% @ 0 – 50° @ 350 - 1200nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Einfallswinkel (°):
0 - 50
Oberflächenqualität:
10-5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Hohe Reflexivität im Bereich von 350–1200 nm über den Wellenlängenbereichen UV, sichtbares Licht und NIR
  • Reflektivität >99% oder >99,5 %, je nach Substrat
  • Erhältlich mit 12,5 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser

TECHSPEC® dielektrische Ultrabreitbandspiegel verfügen über dielektrische Beschichtungen mit hoher Reflexivität für Wellenlängen im Bereich von 350 bis 1200 nm. Im Gegensatz zu wellenlängenspezifischen Spiegeln können diese Spiegel mit mehreren Laserwellenlängen verwendet werden, darunter auch frequenzverdoppelte und -verdreifachte Laserquellen. Standardausführungen aus Quarzglas weisen eine Reflektivität von über 99% auf, während superpolierte Quarzglasausführungen bei einem Einfallswinkel von 0–50° eine Reflektivität von über 99,5% erreichen. Zu den Anwendungsbereichen zählen Mehrwellenlängen-Lasersysteme, Galvanometerabtastung, Breitbandspektroskopie und Strahllenkung. Diese Spiegel sind mit Durchmessern von 12,7 mm, 25,4 mm, 12 mm und 50,8 mm erhältlich.

Technische Informationen

Coating performance curve showing reflection on the y axis and wavelength on the x axis.

Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.