Produkt in den Warenkorb gelegt

Evaluierungskit Corning® Varioptic® Flüssiglinsen C-C-Serie mit C-Mount, 12 mm BW

×
Produkt #91-608 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.995,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.995,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Development Kit
Inhalt des Sets:
Corning® Varioptic® C-C-39N0-A1-120 Lens
USB-M Universal
USB Cable
Focuslab Software
Control Software and Documentation Package

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
12.00
Blende (f/#):
f/4.7
Wellenlängenbereich:
VIS
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞

Sensor

Pixel Size (μm):
2.74
Sensorformat:
1.1"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
50
Lagerungstemperatur (°C):
45

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Elektronisch steuerbarer Fokus
  • Ideal für die industrielle Bildverarbeitung
  • Kompatibel mit Sensoren bis zu 1,1“, 20 MPx
  • C-Mount für nahtlose Integration in Bildverarbeitungssysteme

Evaluierungskits Corning® Varioptic® Flüssiglinsen C-C-Serie mit C-Mount beinhalten eine elektronisch steuerbare Flüssiglinse und integrierte Treiberelektronik in einem kompakten C-Mount-Design. Mit kurzen Schaltzeiten, ohne bewegliche Teile und mit AR-Beschichtung für eine hervorragende Transmission im VIS- und NIR-Bereich sind diese Linsen eine ideale Lösung für Autofokus-Anwendungen, bei denen Klarheit, Haltbarkeit und Schnelligkeit gefragt sind. Die Linsen wurden für die nahtlose Integration in C-Mount-Systeme für die industrielle Bildverarbeitung entwickelt und sind mit Sensoren bis zu 1,1" kompatibel. Die integrierte Elektronik der Corning® Varioptic® Flüssiglinsen der Serie C-C mit variablem Fokus ermöglicht die Stromversorgung der Linsen durch ein einfaches Netzteil und die Steuerung über RS-232-, I²C- oder SPI-Schnittstellen. Die Evaluierungskits enthalten Linsen, USB-M Universal, USB-Kabel und Focuslab Steuerungssoftware und Dokumentationspaket.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.