Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Drehbühne mit Direktantrieb, 150 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Zaber™
×
Produkt #92-217 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.607,50
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.607,50 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
Yes
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Modellnummer:
X-RDQ150-AE57D12
Hinweis:
Requires a 48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Encoder-Typ:
Direct Reading Optical Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
224 x 160
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.006
Höhe (mm):
50
Belastbarkeit (kg):
10
Belastbarkeit (N):
100
Wiederholbarkeit (°):
< 0.0001
Geschwindigkeit (°/Sek.):
2700
Gewicht (kg):
3.225
Bühnendurchmesser, oben (mm):
150
Encoder-Auflösung:
129,600,000 CPR
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
200

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
3750
Maximaler Betriebsstrom (mA):
3750

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Direct Drive
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Computerschnittstelle:
Required for Operation:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0-40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Große Montageplattform mit 150 mm Durchmesser und kontinuierlicher 360°-Drehung
  • Kontaktloser Direktantrieb für geräuscharmen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision: Encoder-Auflösung von 0,01 Bogensekunden und minimale Schrittgröße von 1 µrad

Das motorisiertes Drehbühnensystem mit Hochgeschwindigkeits-Direktantrieb von Zaber™ kombiniert eine große Montageplattform mit 150 mm Durchmesser mit einer kontinuierlichen 360°-Drehung, wobei zentrierte Lasten bis zu 10 kg und Drehgeschwindigkeiten bis zu 450 U/min unterstützt werden. Der berührungslose Direktantrieb dieser Drehbühnen bietet eine hohe Geschwindigkeit, einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle Positionierungs- und Automatisierungsanwendungen. Für die präzise Bewegungskontrolle bietet der Tisch eine Encoderauflösung von 0,01 Bogensekunden und eine minimale Schrittweite von 1 µrad, was eine hochgradig wiederholbare Positionierung ermöglicht. Das motorisiertes Drehbühnensystem mit Hochgeschwindigkeits-Direktantrieb von Zaber™ verfügt über eine Drehöffnung mit einem Durchmesser von 50,8 mm (2") und bietet damit zusätzliche Flexibilität für Optik- und Inspektionssysteme sowie Systeme mit Durchgangsbohrung. Die Reihenschaltung mit anderen Zaber-Produkten vereinfacht die Einrichtung und Steuerung von Mehrachssystemen.

Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 48 V DC, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör angeboten.

Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.