Produkt in den Warenkorb gelegt

Staubschutz-Set für motorisierte lineare Bühnen mit 150 mm Verstellweg

Mehr Produkte von Zaber™
150mm Dust Cover

#92-225 150mm Stage Dust Cover Kit for Motorized Linear Stages

×
Produkt #92-225 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€311,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €311,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dust Cover
Kompatible Bühnen:
150mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #92-220
150mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, Rotary Encoder #92-221

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Integrierter Motor und Controller
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
  • Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen

Die hochpräzisen motorisierten Bühnensysteme von Zaber Technologies Inc., Kanada, sind computergesteuerte, eigenständige, lineare Bühnen mit Schrittmotor und integriertem Controller. Die Bühnen können direkt an die RS-232- oder USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen werden, die mitgelieferte Software bietet eine einfache Möglichkeit zur Steuerung von Weg und Position. Das Potentiometer zur manuellen Steuerung ermöglicht außerdem eine stufenlose Verstellung per Hand. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, bei denen Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert sind. Der integrierte Drehgeber sorgt für einen geschlossenen Regelkreis und die Erkennung und Wiederherstellung von Schlupf/Blockierung.

Bitte beachten Sie: Zur Befestigung an einer metrischen oder englischen Standardmontageplatte wird eine untere Adapterplatte benötigt (wird separat angeboten). Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Um TECHSPEC® Bühnen mit 70 mm Größe auf den motorisierten Bühnen zu befestigen, kann die obere Adapterplatte #68-644 verwendet werden.

Technische Informationen

Technical diagram of a mechanical mounting plate showing detailed dimensions and hole placements for M3 and M6 screws
Technical diagram of a mounting plate showing hole pattern, counterbore for screws, and dimensions in millimeters
technical drawing showing front, side, and top views of mounting bracket with detailed dimensions and screw hole placements
Technical diagram showing linear stage dimensions, mounting holes, power input, and data cable locations
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.