Produkt in den Warenkorb gelegt

152.4mm Length, M6 Thread, Post Holder

×
Produkt #90-597 Neu 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€16,50
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €16,50 stückpreis
Stk. 10+ €16,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Designed for Use with 12.7mm/0.5" Stainless Steel Optical Mounting Posts.
Thumbscrew Included.
¼-20 (English) or M6X1.0 (Metric) Socket Head Set Screws (Required for Mounting, Sold Seperately)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
152.00
Länge (Zoll):
6
Aufbau:
Aluminum

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • English and Metric Options for Easy System Integration
  • 3-Point Contact Mounting for Precise Post Centering
  • Optional Magnetic Pedestal Base for Flexible Placement

English and Metric Post Holders secure post-mounted optical components to lab tables and breadboards. A 3-point contact design centers Stainless Steel Optical Mounting Posts within the holder, while engraved thread values make English and metric versions easy to identify. Lengths range from 25.4mm (1") to 152.4mm (6"). An optional magnetic pedestal base allows the post holder to be repositioned on magnetic lab tables without changing the mounted component.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.