Produkt in den Warenkorb gelegt

CAT7-GigE-Schleppkettenkabel mit Schraubverriegelung, 15 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-193 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €220,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Cables
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
KAB-GIGE-CHAIN-CAT7-15
Kabellänge (m):
15
Features:
Screw-In, Shielded, and Drag Chain
Stecker:
RJ45, screwable, to RJ45
Kabelstandard:
Cat 7
Hinweis:
A 15 m CAT7 GigE cable designed for repeated flexing in drag-chain applications. Screw-locking connectors help maintain a secure network connection for cameras on moving machinery.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.