Produkt in den Warenkorb gelegt

Hirose- Kamerakabel, 12-polig, offenes Ende, 1 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-202 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€82,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €82,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
KAB-HR12S-12OE-01
Kabellänge (m):
1
Hinweis:
A 1 m 12-pin Hirose cable with an open end for custom wiring. Used to connect camera power, I/O, trigger, or control signals to user-defined equipment and automation hardware.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.