Produkt in den Warenkorb gelegt

Fractal-Black-Folie, Bogen à 200 x 5000 mm, ohne Kleber

Mehr Produkte von Acktar
×
Produkt #75-437 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.320,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.320,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
No Adhesive
Modellnummer:
FBC-26X500-0

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
200 x 5000
Dicke Folie (μm):
100
Dicke (mm):
0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Fractal Black™
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Wellenlänge:
VIS - FIR
Beschichtungsdicke (μm):
<5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-196 to +300
Abriebfestigkeit:
Moderate
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Produktdetails

  • Kupferfolie erhöht die thermische und elektrische Leitfähigkeit 
  • Gleichbleibende Leistung in Hochtemperaturumgebungen
  • Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“

 

Acktar Kupferfolien mit Fractal-Black-Beschichtung sorgen für Wärmemanagement und Lichtabsorption für Anwendungen, bei denen eine direkte Beschichtung nicht möglich ist. Die Kupferkomponente verbessert die Wärmeleitfähigkeit, und die elektrische Leitfähigkeit von Fractal Black und macht diese Folie ideal für Anwendungen in Lasergeräten und -plattformen, passiver Wärmeregulierung, IR-Systemen, im Weltraum und im Vakuum. Die Folie ist flexibel, leicht und lässt sich leicht zuschneiden, so dass sie auf einer Vielzahl von Oberflächen einfach angebracht werden kann. Acktar Kupferfolien mit Fractal-Black-Beschichtung ist in den Varianten  „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“ erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.