Produkt in den Warenkorb gelegt

Hirose- Kamerakabel, 12-polig, offenes Ende, 20 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-207 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €165,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
KAB-HR12S-12OE-20
Kabellänge (m):
20
Hinweis:
A 20 m 12-pin Hirose cable with an open end for long-distance custom wiring of camera power, I/O, trigger, and control signals in industrial installations.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.