Produkt in den Warenkorb gelegt

Hirose-Kabel 12-polig auf 4-polig mit offenem Ende, 20 m

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-212 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €144,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
KAB-HR12S-4OE-20
Kabellänge (m):
20
Hinweis:
A 20 m 12-pin Hirose cable terminating in four open conductors for long-distance custom integration of selected camera power or I/O signals.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.