TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €250,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
TECHSPEC® dielektrische Ultrabreitbandspiegel verfügen über dielektrische Beschichtungen mit hoher Reflexivität für Wellenlängen im Bereich von 350 bis 1200 nm. Im Gegensatz zu wellenlängenspezifischen Spiegeln können diese Spiegel mit mehreren Laserwellenlängen verwendet werden, darunter auch frequenzverdoppelte und -verdreifachte Laserquellen. Standardausführungen aus Quarzglas weisen eine Reflektivität von über 99% auf, während superpolierte Quarzglasausführungen bei einem Einfallswinkel von 0–50° eine Reflektivität von über 99,5% erreichen. Zu den Anwendungsbereichen zählen Mehrwellenlängen-Lasersysteme, Galvanometerabtastung, Breitbandspektroskopie und Strahllenkung. Diese Spiegel sind mit Durchmessern von 12,7 mm, 25,4 mm, 12 mm und 50,8 mm erhältlich.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®