Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Magnesiumfluoridfenster, 3,2 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, unbeschichtet

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
Produkt #92-032 Neu 20+ auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €135,00 stückpreis
Stk. 11-25 €108,00 stückpreis
Stk. 26-49 €101,25 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Fenstertyp:
Crystal

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
2.88
Durchmesser (mm):
3.20 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.00 ±0.05
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
138
Knoop-Härte (kg/mm2):
415.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Brechungsindex (nd):
1.377
Oberflächenqualität:
40-20
Abbe-Zahl (vd):
106.22
Orientierung Achse:
C-Axis Orthogonal to S1 ± 2°
Wellenlängenbereich (nm):
120 - 7000
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
3.18
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
13.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Ausgezeichnete Transmission zwischen 120 nm und 7 μm
  • Robust und mit langer Lebensdauer
  • Beständig gegen chemisches ätzen

TECHSPEC® Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF2) besitzen eine ausgezeichnete breitbandige Transmission vom tiefen UV-Spektrum bis zum mittleren Infrarotbereich. Aufgrund der Durchlässigkeit für DUV-Licht eignen sie sich ideal für die Lyman-α-Linie von Wasserstoff sowie für UV-Strahlungsquellen und UV-Empfänger, aber auch für Excimer-Laser. MgF2 ist ein robustes Material, das gegen chemische ätzmittel, Laserstrahlung sowie mechanische und thermische Beanspruchungen beständig ist. Es besitzt eine Knoop-Härte von 415 und einen Brechungsindex von 1,38.

Technische Informationen

Chart showing magnesium fluoride transmission percentage across wavelengths from 0.1 to 10 micrometers
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.