Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCr-Serie, 35 mm, f/8,0

×
Produkt #91-649 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€329,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €329,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Product Family:
UCr Series
Objektivtyp:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
57.26
Max. Durchmesser (mm):
27.5
Außendurchmesser (mm):
27.5
Maximale Länge (mm):
57.26

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
56.0mm - 11.1°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
45.9mm - 11.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40.7mm - 10.6°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
36.9mm - 9.6°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
30.5mm - 7.9°
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
22.8mm - 6.0°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0392
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 700
Brennweite BW (mm):
35.00
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 45.9mm - 11.9° Vertical: 34.3mm - 8.9° Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Blende (f/#):
f/8.0
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
34
Hauptebene Objektseite (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
49.24
Hauptebene Bildseite (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-19.45
Maximale Verzeichnung (%):
-0.22
Position Austrittspupille (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-46.7
Wellenlänge:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Frontgewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
Art der Stabilisierung:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Produktdetails

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCr-Serie verwenden die gleichen Optiken wie die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie, sind aber stabilisiert und robust, um das Objektiv vor Beschädigungen zu schützen und die optische Ausrichtung auch nach Stößen und Vibrationen beizubehalten. Alle Linsenelemente sind verklebt, sodass ein Pixelshift auf dem Sensor verhindert wird und die Objekt-Bild-Zuordnung auch nach starken Erschütterungen erhalten bleibt. Die Objektive bieten eine hohe Abbildungsleistung bei günstigem Preis ohne Einbußen bei Qualität oder Haptik. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCr-Serie wurden für Pixelgrößen ≤1,85 μm entwickelt, zeichnen sich daher durch eine hohe Auflösung (>200 lp/mm) über die gesamte Sensorfläche aus und sind kompatibel mit allen S-Mount-Kameras.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.