| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €8.985,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die kompakten motorisierten Drehbühnensysteme von Zaber™ ermöglichen eine stufenlose 360°-Drehung mit einer unidirektionalen Genauigkeit von 0,14° für eine präzise automatisierte Positionierung. Diese Bühnen verfügen über eine integrierte Steuerung, die die Einrichtung des Systems vereinfacht und einen computergesteuerten Betrieb ermöglicht. Es werden verschiedene Konfigurationen angeboten, z. B. mit integriertem Drehgeber mit 200 Impulsen pro Umdrehung (CPR) für eine verbesserte Positionsüberprüfung oder vakuumkompatible Optionen, die für Drücke bis zu 10⁻³ oder 10⁻⁶ Torr ausgelegt sind Die kompakten motorisierten Drehbühnensysteme von Zaber™ bieten eine Wiederholbarkeit von <0,02° und ein Spiel von <0,04° und ermöglichen so eine zuverlässige Positionierung in Anwendungen wie der automatisierten Prüfung, der optischen Ausrichtung, der Messtechnik und kompakten Systemen der Bewegungsregelung. Diese kompakten, quadratischen Bühnen lassen sich direkt mit den motorisierten Goniometern von Zaber™ kombinieren, um platzsparende, dreiachsige Drehpositioniersysteme zu schaffen.
Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten Änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®