Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Drehbühne, 40 mm x 40 mm, mit integriertem Controller

×
Produkt #91-818 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.510,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €3.510,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
No
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Modellnummer:
X-RSM40B
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
137.3 x 73.9
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.14 Unidirectional
Spiel (°):
< 0.04
Mittiges Loch:
4.0mm
Höhe (mm):
21
Belastbarkeit (kg):
5
Belastbarkeit (N):
50
Wiederholbarkeit (°):
< 0.02
Wiederholbarkeit (mrad):
4.992
Geschwindigkeit (°/Sek.):
120
Gewicht (kg):
274
Table Size (mm):
40 x 40
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
60

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
350
Maximaler Betriebsstrom (mA):
350

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Worm Gear
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Computerschnittstelle:
RS-232, USB

Materialeigenschaften

Vakuumkompatibilität:
N/A

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Kontinuierliche 360°-Drehung mit einer unidirektionalen Genauigkeit von 0,14°
  • Integrierter Regler mit optionalem 200-CPR-Drehgeber
  • Standard- und vakuumkompatible Modelle für Drücke bis zu 10⁻⁶ Torr

Die kompakten motorisierten Drehbühnensysteme von Zaber™ ermöglichen eine stufenlose 360°-Drehung mit einer unidirektionalen Genauigkeit von 0,14° für eine präzise automatisierte Positionierung. Diese Bühnen verfügen über eine integrierte Steuerung, die die Einrichtung des Systems vereinfacht und einen computergesteuerten Betrieb ermöglicht. Es werden verschiedene Konfigurationen angeboten, z. B. mit integriertem Drehgeber mit 200 Impulsen pro Umdrehung (CPR) für eine verbesserte Positionsüberprüfung oder vakuumkompatible Optionen, die für Drücke bis zu 10⁻³ oder 10⁻⁶ Torr ausgelegt sind Die kompakten motorisierten Drehbühnensysteme von Zaber™ bieten eine Wiederholbarkeit von <0,02° und ein Spiel von <0,04° und ermöglichen so eine zuverlässige Positionierung in Anwendungen wie der automatisierten Prüfung, der optischen Ausrichtung, der Messtechnik und kompakten Systemen der Bewegungsregelung. Diese kompakten, quadratischen Bühnen lassen sich direkt mit den motorisierten Goniometern von Zaber™ kombinieren, um platzsparende, dreiachsige Drehpositioniersysteme zu schaffen.

Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten Änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.