Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Quarzglasfenster, 45° AOI, 12,5 x 17,5 mm, NIR

×
Produkt #90-005 Neu 9 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €110,00 stückpreis
Stk. 11-25 €88,00 stückpreis
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
11.25 x 15.75
Größe (mm):
12.5 x 17.5 +0.00/-0.20
Dicke (mm):
2.00 ± 0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<5
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
45 Degree AOI BBAR (700-1100nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtungsspezifikation:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 700-1100nm @ 45 deg AOI
Ravg ≤ 1.0% from 700-1100nm @ 45 deg AOI
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100
Oberflächenebenheit (P-V):
λ @ 632.8nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Optimierte Beschichtung für maximale Transmission bei 45°
  • Ideal für die Verwendung als Schutzfenster
  • Erhältlich für VIS oder NIR

TECHSPEC 1λ-Quarzglasfenster mit 45°-AOI-Beschichtung werden aus UV-Quarzglas präzise gefertigt und mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die für einen Einfallswinkel von 45° optimiert ist. Im Vergleich zu herkömmlichen AR-Beschichtungen, die häufig bei einem Einfallswinkel von 0° spezifiziert werden, bieten diese Fenster eine hervorragende Transmission bei steilen Einfallswinkeln, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für den Einsatz als Schutzfenster macht. Diese Fenster, die in einer VIS- (400-700 nm) oder NIR-Beschichtung (700-1100 nm) und in quadratischer oder runder Form angeboten werden, können als Schutzfenster für Strahlteiler-Kompensationsplatten in Interferometer-Systemen verwendet werden. TECHSPEC 1λ-Quarzglasfenster mit 45° AOI-Beschichtung sind ideal für Anwendungen wie Metrologie, Interferometrie und Fourier-Transformations-Spektroskopie.

Technische Informationen

Typical transmission percentage from 400 to 700 nm for 45° AOI window with AR coating
Transmission percentage chart for 45° AOI window with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI window with 400-700nm AR coating across wavelengths
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45 degree AOI window with 700-1100 nm AR coating

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.