Produkt in den Warenkorb gelegt

5.8mm CA, Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lens Development Kit

×
Produkt #91-604 Neu 2 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.250,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.250,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Development Kit
Modellnummer:
D-A-PE-58N0-37-EO
Inhalt des Sets:
Corning® Varioptic® A-PE-58N0-37 Lens USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) USB-B to USB-A Cable Focuslab Software Control Software Documentation Package

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.50 (packaged lens)
Dicke (mm):
6.30 (packaged lens)
Freie Apertur CA (mm):
5.8

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
VIS
Transmission (%):
97 @ 587nm
Fokusbereich:
-5 to +10 diopter
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
80nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Flüssiglinsen mit speziellem, kalibriertem Treiberboard
  • Temperaturkompensation und Antwortzeitoptimierung
  • Inklusive Steuerungssoftware und Dokumentationspaket
  • VIS- und NIR-Optionen erhältlich

Die Corning® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen der A-PE- & V-PE-Serie kombinieren variable Flüssiglinsen mit einem speziellen, kalibrierten Treiberboard für eine verbesserte Leistung, einen besseren Temperaturausgleich und eine optimierte Antwortzeit. Das Treiberboard ermöglicht Funktionen wie Temperaturkompensation, eine Antwortzeitoptimierung für optische Brechkraftänderungen und einen Sweep-Modus, der scharfe Bilder sicherstellt, auch wenn die Flüssiglinse noch in Bewegung ist. Die V-PE-Serie erweitert diese Technologie mit einem 8-Elektroden-Design, das eine unabhängige Steuerung von Sphären mit ±24 Dioptrien, von Zylindern mit ±5 Dioptrien und von Achsen zur Astigmatismuskorrektur ohne bewegliche Teile ermöglicht und so einen leisen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Die Corning® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen der A-PE- & V-PE-Serie können ideal in Barcode-Lesern, der Inspektion in der Industrie, der medizinischen Bildgebung und in Biometrie-Anwendungen eingesetzt werden und sind über Plug&Play voll kompatibel mit den AF Explorer-Kameras. Die Entwickler-Kits beinhalten Linse, Treiberelektronik, Kabel, Software und ein Treiberboard für einen einfachen Einsatz und eine einfache Integration in OEM-Systeme.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.