Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte kinematische Optikhalterung der E-Serie, 6,35 mm Optikdurchmesser

×
Produkt #72-570 Neu 20+ auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €48,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Plate Dimensions (mm):
23.5 x 23.5

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
5.35
Dicke (mm):
19.60
Verstellweg (mm):
No Z-Axis Translation
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±5.0
Feiner Kippwinkel (°):
±5.0
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.90
Höhe Mittelachse (mm):
12.7

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
6.35
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Kompaktes Design mit ±5° Neigungs- und Kippverstellung
  • Erhältlich für Optiken mit einem Durchmesser von 6,35 mm bis 12,7 mm oder zur Befestigung an massiven Platten
  • M4-Gewindeanschluss für eine einfache Systemintegration

Die kompakten kinematischen Spiegelhalterungen der E-Serie ermöglichen eine präzise Neigungs- und Kippverstellung in einer äußerst kompakten Bauweise und eignen sich für die Laserausrichtung sowie die Integration in optische Systeme. Mit einem Verstellweg von ±5° sowohl in der Neigungs- als auch in der Kippachse ermöglichen diese Halterungen eine präzise optische Ausrichtung und minimieren gleichzeitig den Platzbedarf in Tisch- und OEM-Assemblierungen. Erhältlich für Optiken mit einem Durchmesser von 6,35 mm (0,25") bis 12,7 mm (0,50") Durchmesser. Die Produktfamilie umfasst auch Ausführungen mit Befestigung an massiven Platten für Anwendungen, bei denen die Optik fest mit der Montagefläche verbunden werden muss; ausgewählte Modelle sind sowohl in Ausführungen mit 2-Schrauben- als auch mit 3-Schrauben-Verstellung erhältlich. Die kompakten kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie verfügen über Befestigungslöcher mit M4-Gewinde, die eine nahtlose Integration in kompatible optische Systeme und Positioniervorrichtungen ermöglichen. Diese Halterungen eignen sich ideal für Tischlasersysteme, kompakte Lasersysteme, optische Messgeräte und die OEM-Integration in der Photonik.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.