Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium USB 3.0 VSWIR-Kamera 1800 U-030, 1/4“, 0,30 MP, C-Mount

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Alvium USB 3.0 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 SWIR Cameras

×
Produkt #92-403 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.600,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €7.600,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
Alvium 1800 U-030 VSWIR
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Alvium 1800 U
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
65
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1700
Spektrum:
Visible + SWIR

Sensor

Bufferspeicher:
256KB
Sensorformat:
1/4"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Bildrate (fps):
249.00
Pixel (h x v):
656 x 520
Pixelgröße, h x v (μm):
5.00 x 5.00
Sensorfläche, h x v (mm):
3.28 x 2.60
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX991 InGaAs
Sensor:
InGaAs
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Belichtungszeit:
15 µs to 10 s (200 MByte/s)
Dynamikbereich (dB):
n/a Note: Dependent on temperature and other factors
Bildverarbeitungsstandard:
USB 3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.2 (External Power Supply) 2.0 (USB)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
JST 7-pin
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera:
JST 7-pin or USB 3.0

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
2 × M3 × 0.5 (top), 2 × M3 × 0.5 (bottom), 4 × M2 × 0.4 (front)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • InGaAs-Sensoren mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm
  • Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixel und Bildraten von bis zu 249 fps
  • Kompakte USB-3-Vision-Schnittstelle für eine vereinfachte Systemintegration
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die USB 3.0 SWIR-Kameras der Serie Alvium von Allied Vision kombinieren InGaAs-Sensortechnologie mit einer kompakten Industriekamera-Plattform für eine hohe Abbildungsleistung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich. Mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, einer Auflösung von bis zu 5,3 Megapixeln und Bildraten von bis zu 249 fps bieten diese Kameras eine flexible Abbildungsleistung zur Erkennung von Merkmalen und Materialeigenschaften, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Kameras im sichtbaren Bereich hinausgeht. Mit dem Global-Shutter-Betrieb können sich bewegende Objekte präzise erfasst werden. Die USB3-Vision-Schnittstelle gewährleistet eine schnelle Datenübertragung und eine unkomplizierte Integration in industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme. Die Alvium USB 3.0 SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen Sensorauflösungen und Pixelgrößen erhältlich, sodass Anwender Auflösung, Empfindlichkeit und Aufnahmegeschwindigkeit optimal auf ihre spezifischen Bildgebungsanforderungen abstimmen können. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Lebensmittel- und Agrarprüfung, spektrale Bildgebung, industrielle Bildverarbeitung sowie für die wissenschaftliche Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.