Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2050c, 1“, 20,2 MP, C-Mount, Farbe (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Allied Vision

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +3
×
Produkt #14-894-RCD-05P Rezertifiziert Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€401,22
Mengenrabatte
Stk. 1+ €401,22 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Color

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
1800 U-2050c
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Alvium

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
60
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
256KB
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
20.20
Bildrate (fps):
17.00
Pixel (h x v):
5,496 x 3,672
Pixelgröße, h x v (μm):
2.4 x 2.4
Sensorfläche, h x v (mm):
13.1 x 8.8
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX183
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
8/10 bit
Belichtungszeit:
17μs - 10s
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0 Gen 1
Stecker:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
7-pin JST

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183 Sony IMX183

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 zeichnen sich durch ein leichtes, kompaktes Design kombiniert mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) aus, welche die integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung übernimmt, um den Workload für den Computer zu reduzieren. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3-Vision-Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite und sind als Monochrom- oder Farb-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Platinen-Versionen besitzen keine Halterung für Objektive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.