| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €11.870,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Alvium G1 SWIR-Kameras von Allied Vision verfügen über einen Sony IMX990 InGaAs-Sensor mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, wodurch eine gleichzeitige Bildaufnahme im sichtbaren Bereich und im kurzwelligen Infrarot-Bereich möglich ist. Der 1,3-MP-Global-Shutter-Sensor erfasst das gesamte Bildfeld gleichzeitig und minimiert so Bewegungsartefakte in Hochgeschwindigkeits-Prüf- und Messsystemen. Bildraten von bis zu 88 FPS ermöglichen die Echtzeitanalyse von sich schnell bewegenden Proben und Produktionsprozessen. Die Alvium G SWIR1-Kameras von Allied Vision verfügen über eine industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE) für eine vereinfachte Systemintegration und einen zuverlässigen Betrieb. Diese Kameras eignen sich ideal für eingebettete Systeme und OEM-Systeme, die Überwachung mittels UAVs/Drohnen, die Fertigungsautomatisierung sowie Anwendungen zur Materialsortierung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®