| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €31.880,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Goldeye G SWIR-Kameras von Allied Vision bieten eine größere Empfindlichkeit im VSWIR-, SWIR- und XSWIR-Bereich von 400 bis 2200 nm für Aufnahmen über das sichtbare Spektrum hinaus. Die InGaAs-Sensoren dieser Kameras nutzen einen Global-Shutter, um sich bewegende Objekte ohne Bildverzeichnung aufzunehmen, wodurch sie sich besonders gut für Hochgeschwindigkeits-Prüf- und Messanwendungen eignen. Die TEC-Sensorkonfigurationen reduzieren das thermische Rauschen und verbessern die Bildstabilität bei Langzeitbelichtungen oder Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Es stehen verschiedene Spektralbänder und Sensorformate zur Verfügung, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Bildverarbeitung im VSWIR-, SWIR- und XSWIR-Bereich zu erfüllen. Die Goldeye G SWIR-Kameras von Allied Vision eignen sich ideal für Anwendungen wie Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Spektroskopie und Laserstrahlanalyse.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®