Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Goldeye GigE-SWIR-Kamera G-033 TEC1, 1", 0,30 MP, C-Mount

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Goldeye G SWIR Cameras

Allied Vision Goldeye G SWIR Cameras

×
Produkt #92-381 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24.670,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €24.670,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
Goldeye G-033 SWIR TEC1
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Goldeye G
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
78 x 55 x 55 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
370
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1700
Spektrum:
SWIR

Sensor

Bufferspeicher:
256MB
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Bildrate (fps):
301.00
Pixel (h x v):
640 x 512
Pixelgröße, h x v (μm):
15.00 x 15.00
Sensorfläche, h x v (mm):
9.60 x 7.68
Bildverarbeitungssensor:
FPA 640 x 512 | 15um|InGaAs TEC
Sensor:
InGaAs FPA
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12/14 Bit
Belichtungszeit:
1 µs to 200 ms*
Dynamikbereich (dB):
69 dB (Gain0), 64 dB (Gain1), 59 dB (Gain2) @ 20°C Note: Dependent on temperature and other factors
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
10.8 (External Power Supply) <12.95 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
GigE (PoE)
Stecker:
RJ45 (GigE Vision, PoE)
Stromversorgung:
10.8 V to 30.0 V or via PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose circular connector
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera:
12-pin Hirose (GPIO Connector)

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
1/4"-20 UNC tripod thread (8 mm depth) M4 × 0.7 threaded mounting holes (4×, 6 mm depth) M2 × 0.4 threaded accessory holes (4×, 5 mm depth)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Höhere Empfindlichkeit im Bereich VSWIR, SWIR und XSWIR von 400 bis 2200 nm
  • InGaAs-Sensoren mit Global-Shutter für schnelle und präzise Bildaufnahme
  • Optionen für thermoelektrisch gekühlte (TEC) Sensoren zur Rauschunterdrückung und Verbesserung der Abbildungsleistung
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden

Die Goldeye G SWIR-Kameras von Allied Vision bieten eine größere Empfindlichkeit im VSWIR-, SWIR- und XSWIR-Bereich von 400 bis 2200 nm für Aufnahmen über das sichtbare Spektrum hinaus. Die InGaAs-Sensoren dieser Kameras nutzen einen Global-Shutter, um sich bewegende Objekte ohne Bildverzeichnung aufzunehmen, wodurch sie sich besonders gut für Hochgeschwindigkeits-Prüf- und Messanwendungen eignen. Die TEC-Sensorkonfigurationen reduzieren das thermische Rauschen und verbessern die Bildstabilität bei Langzeitbelichtungen oder Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Es stehen verschiedene Spektralbänder und Sensorformate zur Verfügung, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Bildverarbeitung im VSWIR-, SWIR- und XSWIR-Bereich zu erfüllen. Die Goldeye G SWIR-Kameras von Allied Vision eignen sich ideal für Anwendungen wie Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Spektroskopie und Laserstrahlanalyse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.