Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Goldeye GigE-VSWIR-Kamera Pro G5-130, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Goldeye Pro G5 SWIR Cameras

Allied Vision Goldeye Pro G5 SWIR Cameras

×
Produkt #92-373 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21.370,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €21.370,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Visible + SWIR

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Goldeye Pro
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
78 x 55 x 55 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
350
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1700

Sensor

Bufferspeicher:
256MB
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Bildrate (fps):
159.00
Pixel (h x v):
2,080 x 1,544
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.17 x 5.32
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX993 InGaAs TEC
Sensor:
InGaAs
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
10/12 Bit
Belichtungszeit:
23 µs to 114 s
Dynamikbereich (dB):
51.9 dB (0 dB), 27.6 dB (18 dB) @ 20°C Note: Dependent on temperature and other factors
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
11.0 (External Power Supply) 12.9 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
5 GigE (PoE)
Stecker:
RJ45 (5GigE, 2.5GigE, GigE, PoE)
Stromversorgung:
12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 3 opto-isolated output, 4 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose circular connector
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera:
12-pin Hirose (GPIO Connector)

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
4 × M4 threaded holes (6 mm thread depth) + 1 × 1/4"-20 UNC tripod mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-15°C to +55 °C
Lagerungstemperatur (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • InGaAs-Sensoren mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm
  • Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixel und Bildraten von bis zu 159 fps
  • Thermoelektrische Kühlung der Sensoren für stabile, rauscharme Bildgebung
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die Goldeye Pro G5 SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren hochauflösende InGaAs-Sensortechnologie mit einer 5GigE-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich. Mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, einer Auflösung von bis zu 5,3 Megapixeln und Bildraten von bis zu 159 fps liefern diese Kameras detaillierte Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zur Erkennung von Merkmalen und Materialeigenschaften, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Kameras im sichtbaren Bereich hinausgehen. Die thermoelektrische Kühlung des Sensors sorgt für eine stabile Sensortemperatur, während integrierte Bildkorrekturfunktionen dazu beitragen, unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine gleichbleibende und reproduzierbare Bildqualität zu gewährleisten. Die Goldeye Pro G5 SWIR-Kameras von Allied Vision unterstützen GigE Vision und Power over Ethernet (PoE) und ermöglichen so eine vereinfachte Systemintegration sowie eine schnelle Datenübertragung in industriellen und wissenschaftlichen Bildverarbeitungssystemen. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Lebensmittel- und Agrarprüfung, spektrale Bildgebung, industrielle Bildverarbeitung sowie für die wissenschaftliche Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.