| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €8.558,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die HR Power-over-Ethernet (PoE+) 10-Gigabit-Ethernet-Kameras von Allied Vision liefern hochauflösende Bilder und nutzen dabei eine robuste 10-Gigabit-Ethernet-Vision-Schnittstelle. Dadurch lassen sich unkomprimierte Bilddaten zuverlässig mit hoher Bandbreite über eine Standard-Ethernet-Infrastruktur bei gleichzeitig geringer Latenz und flexibler Systemintegration übertragen. Diese Kameras unterstützen Power over Ethernet+ (PoE+), was die Systemeinrichtung vereinfacht, da Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Kabel erfolgen. Dadurch verringern sich die Komplexität und die Kosten des Gesamtsystems. Modernste CMOS-Sensoren, ein hoher Dynamikbereich und eine rauscharme Abbildungsleistung sorgen für eine außergewöhnliche Bildqualität, während integrierte Funktionen wie programmierbare Ein- und Ausgänge, Sequenzer und Onboard-Verarbeitung die Systemsteuerung und -effizienz verbessern. Die HR-Power-over-Ethernet-Kameras (PoE+) mit 10-Gigabit-Ethernet von Allied Vision verfügen über ein Gehäuse in Industriequalität und ein optimiertes Wärmemanagement, um einen stabilen Betrieb in Umgebungen außerhalb von Labors zu gewährleisten, in denen die Temperatur eine Rolle spielt. Diese Kameras eignen sich ideal für Anwendungen wie die Inspektion von Halbleitern und Elektronik, die Prüfung von Flachbildschirmen, Präzisionsmesstechnik und wissenschaftliche Bildgebung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®