Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision SHR-10GigE-Farbkamera mit PoE+, 3,6“, 127,6 MP, M72-Mount, SHR661CXGE

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-185 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17.160,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €17.160,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Color

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
SHR661CXGE-P
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
SHR 10GigE

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
83 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
580
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
512MB
Sensorformat:
3.6"
Auflösung (Megapixel):
127.60
Bildrate (fps):
8.20
Pixel (h x v):
13,392 x 9,528
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
46.20 x 32.87
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX661LLA
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
163μs to 60s
Dynamikbereich (dB):
74.4

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
18

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
10GigE
Stecker:
10GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
10 to 25VDC, via 12-pin Connector
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose

Gewinde & Montage

Mount:
M72 x 0.75
Gewinde:
4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Hohe Auflösung (bis zu 151 MP) und hohe Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen
  • Große Sensoren mit einer Datenrate von bis zu 1,1 GB/s
  • Hervorragendes Wärmemanagement für industrielle Anwendungen

Die SHR 10GigE-Kameras mit Power-over-Ethernet (PoE+) von Allied Vision liefern hochauflösende Bilder und nutzen dabei eine robuste 10-Gigabit-Ethernet-Vision-Schnittstelle. Dadurch lassen sich unkomprimierte Bilddaten zuverlässig mit hoher Bandbreite über eine Standard-Ethernet-Infrastruktur bei gleichzeitig geringer Latenz und flexibler Systemintegration übertragen. Modernste CMOS-Sensoren, ein hoher Dynamikbereich und eine rauscharme Abbildungsleistung sorgen für eine außergewöhnliche Bildqualität, während integrierte Funktionen wie programmierbare Ein- und Ausgänge, Sequenzer und Onboard-Verarbeitung die Systemsteuerung und -effizienz verbessern. Die SHR 10GigE-Kameras mit Power-over-Ethernet (PoE+) von Allied Vision verfügen über Gehäuse in Industriequalität und ein optimiertes Wärmemanagement, um einen stabilen Betrieb in Umgebungen außerhalb von Labors zu gewährleisten, in denen die Temperatur eine Rolle spielt. Diese Kameras eignen sich ideal für Anwendungen wie die Inspektion von Halbleitern und Elektronik, die Prüfung von Flachbildschirmen, Präzisionsmesstechnik und wissenschaftliche Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.