Produkt in den Warenkorb gelegt

AURORA 10-35 eV (31 - 124 nm) XUV Phasenverzögerer

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)
×
Produkt #75-554 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36.720,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €36.720,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Ellipticity (Pc1):
1.0 @ 59.04 nm

Produktdetails

Hinweis:
Included with the Unit
9-pin D-Sub connector
DN40CF window for vacuum chamber integration

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
51 x 118
Freie Apertur CA (mm):
3

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
>25
Wellenlängenbereich (nm):
30.99 - 123.98
Extra Beam Path (mm):
3

Elektronische Spezifikationen

Bandbreite (eV):
10 - 35

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Nahezu zirkulare Polarisation von extremem UV-Licht (XUV) ohne Dispersion einzubringen
  • Bis zu 40% maximale Transmission
  • Spektralbereich von 40 – 85 eV (15 – 31 nm) oder 10 – 35 eV (31 – 124 nm) möglich

Die UltraFast Innovations (UFI) Aurora XUV Phasenverzögerer sind so konzipiert, dass sie als Viertelwellenplatte fungiert, die linear polarisiertes XUV-Licht in zirkular polarisiertes Licht umwandelt, ohne zusätzliche Dispersion einzubringen. Diese Phasenverzögerer erreichen eine nahezu zirkulare Polarisation von PC = 0,75 und weisen eine Transmission von >25% bei 66 eV Photonenenergie an der Ni M2/M3-Kante auf. Es stehen Bandbreiten von 40 – 85 eV (15 – 31 nm) oder 10 – 35 eV (31 – 124 nm) zur Verfügung, und eine freie Apertur von 3 mm lässt das wenig divergente XUV-Licht passieren, ohne Strahlen abzuschneiden. Die Aurora XUV-Phasenverzögerer von UltraFast Innovations (UFI) verwenden eine transmissionsoptimierte Vier-Spiegel-Reflexionsgeometrie mit streifendem Einfall, die einen Viertelwellen-Phasenversatz zwischen den s- und p-Polarisationskomponenten eines linear polarisierten XUV-Eingangsstrahls induziert. Diese Verzögerungsplatten sind ideal für XUV-Ultrakurzpulslaser mit hoher Harmonischer, laserbasierte Pumplaser und Attosekunden-Anwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.