Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon Verlängerungssäule C-EP für SMZ-Stereomikroskop-Stative

Mehr Produkte von Nikon
#91-435 Nikon C-EP Extension Pillar for SMZ Series Stereo Microscope Stands

#91-435 Nikon C-EP Extension Pillar for SMZ Series Stereo Microscope Stands

×
Produkt #91-435 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€294,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €294,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MND43025
Typ:
Accessory
Hersteller:
Nikon

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

Technische Informationen

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 und SMZ745T
Beschreibung Produktnr.
Mikroskop-Hauptkörper (einer erforderlich)
Nikon SMZ-745 Zoomgehäuse #91-419
Nikon SMZ-745T Zoomgehäuse #91-420
Stativ (eins erforderlich)
C-PSN Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-438
C-PSCN Kompaktes Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-439
C-DS Durchlichtstativ ohne Fokussiereinheit #91-440
Okular (zwei benötigt)
10X Okular NC, Sehfeld 22 mm, Strichplatte 25 mm #91-422
15X Okular CH, Sehfeld 16 mm, Strichplatte 19 mm #91-423
20X Okular CH, Sehfeld 12,5 mm, Strichplatte 19 mm, 1,3X #91-424
30X Okular CH, Sehfeld 7 mm, Strichplatte 12 mm, 1,4X #91-425
Optionales Zubehör finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.