Produkt in den Warenkorb gelegt

C1950-IR Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 1/2,3“, Farbe

Mehr Produkte von Teledyne DALSA

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front)

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +1
×
Produkt #92-098 Neu 1 In Stock Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€943,50
Mengenrabatte
Stk. 1+ €943,50 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Color

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
G3-GC10-C1950IF
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
1/2.3"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Bildrate (fps):
51.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
102.00
Pixel (h x v):
1,936 x 1,216
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
6.68 x 4.20
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX392
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
Programmable or via external trigger
Dynamikbereich (dB):
75
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
C-Mount
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
Die Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind mit verschiedenen Sony Pregius und On Semiconductor CMOS-Sensoren erhältlich. Die GigE-Kameras mit PoE bieten eine hohe Geschwindigkeit, geringes Rauschen und globale elektronische Verschlüsse. Die firmeneigene TurboDrive™-Technologie ermöglicht es der Genie™ Nano Standard-Bildraten zu übertreffen und Bildraten bis zu 350 fps bei voller Bildqualität zu erreichen. Die Kameras bieten einige erweiterte Funktionen wie z. B. Fenster mit mehreren ROIs und einen Burst-Modus, der einen Pufferspeicher auf dem Board verwendet und so noch schnellere Bildraten erreicht.* Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit PoE haben kompakte und robuste Gehäuse rein aus Metall, was sie ideal für die Elektronikinspektion, die industrielle Messtechnik und intelligente Verkehrssysteme (ITS) macht.

Bitte beachten Sie: *Die Bildraten, die über TurboDrive™ oder den Burst-Modus erreicht werden, können durch Faktoren wie Bildqualität und Auflösung schwanken.

Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.