Produkt in den Warenkorb gelegt

Cäsiumiodidfenster, 25 mm Durchmesser, 3 mm dick

×
Produkt #91-128 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€462,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €462,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.5
Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
3.00 +/- 0.1
Parallelität (Bogenminuten):
≤4
Fase:
Protective as needed
Kanten:
Fine Ground
Poisson-Zahl:
0.21
Elastizitätsmodul (GPa):
5.3
Knoop-Härte (kg/mm2):
20.00

Optische Eigenschaften

Brechungsindex (nd):
1.757 @ 1000nm
Oberflächenqualität:
80-50 (Best Effort)
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 55000

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
4.51
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

Umwelt & Haltbarkeit

Thermal Stability:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Extrem breites übertragungsband (250 nm bis 55 µm)
  • Ideal für den Einsatz in der Ferninfrarot-Spektroskopie (FIR)
  • Verfügbar in den Größen 25 mm und 50 mm

Cäsiumiodidfenster (CsI) sind für eine außergewöhnliche Breitbandübertragung konzipiert und bieten eine zuverlässige Leistung vom ultravioletten bis zum fernen Infrarotspektrum. Ihr breiter Transmissionsbereich, der sich von ca. 0,25 µm bis 55 µm erstreckt, macht sie für die Spektroskopie und fortschrittliche IR-Sensoranwendungen besonders geeignet. Das Cäsiumiodid-Substrat weist einen relativ niedrigen Brechungsindex auf, wodurch sich Reflexionsverluste an der Oberfläche minimieren und die Gesamteffizienz des Systems verbessern lassen. Cäsiumiodidfenster weisen auch eine gute Beständigkeit gegen thermischen Schock auf und ermöglichen einen stabilen Betrieb in Umgebungen mit raschen Temperaturschwankungen. Diese Kombination aus breiter spektraler Abdeckung und zuverlässiger Abbildungsleistung macht CsI-Fenster zu einer guten Wahl für anspruchsvolle optische und analytische Systeme.

Bitte beachten Sie: Cäsiumiodid (CsI) ist ein extrem weiches und zerbrechliches Material, das schwer zu polieren ist. Bei der Handhabung ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird, und es sollten Handschuhe getragen werden, da Hautkontakt zu Reizungen führen kann.  CsI ist außerdem hygroskopisch und muss in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit gelagert werden, wobei der Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden ist.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.