Produkt in den Warenkorb gelegt

CARBONFEATHER™ lichtabschirmender schwarzer Film mit geringer Reflexion, 100 mm x 100 mm

Square Version

×
Produkt #91-691 Neu 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €49,00 stückpreis
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
100.00 x 100.00
Reibungskoeffizient – dynamisch/statisch:
0.22 / 0.28
Oberflächenrauheit (μm):
1.3
Dicke (μm):
80

Optische Eigenschaften

Oberflächenglas (60°):
2%
Optische Dichte OD:
6.0

Elektronische Spezifikationen

Abschirmung (Ω/ Sq):
104

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Lichtabschirmung OD 6 zur Minimierung von Streulicht
  • Antistatische Konstruktion aus Polyethylenterephthalat (PET)
  • Ultradünn (80 µm), flexibel und leicht auf Maß zuzuschneiden

Carbonfeather X2B-Filme sind ultra-schwarze optische Filter auf PET-Basis, die entwickelt wurden, um Streulicht zu minimieren und unerwünschte Reflexionen in präzisen optischen Systemen zu reduzieren. Diese leichten Filme zeichnen sich durch hervorragende Lichtabsorptionseigenschaften, einen geringen Oberflächenglanz und eine gute antistatische Abbildungsleistung aus und eignen sich somit für anspruchsvolle Anwendungen in der Bildverarbeitung und Photonik. Sie sind in verschiedenen quadratischen und runden Geometrien erhältlich und lassen sich problemlos in eine Vielzahl von Prototypen- und Produktionsumgebungen integrieren. Carbonfeather X2B-Folien zeichnen sich zudem durch optimierte Oberflächenreibungseigenschaften aus, wodurch sie sich besonders gut für bewegliche optische Baugruppen und kompakte Instrumentenkonstruktionen eignen. Diese Folien eignen sich ideal für Bildverarbeitungssysteme, Kameramodule, LiDAR, Analysegeräte, Lasersysteme mit geringer Leistung, Blenden, Verschlüsse und andere präzise optische Baugruppen.

Bitte beachten Sie: Beim Umgang mit diesen Filmen wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, da Fingerabdrücke Spuren auf der Oberfläche hinterlassen können.

Technische Informationen

The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.
The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.