| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €29,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Carbonfeather X2B-Filme sind ultra-schwarze optische Filter auf PET-Basis, die entwickelt wurden, um Streulicht zu minimieren und unerwünschte Reflexionen in präzisen optischen Systemen zu reduzieren. Diese leichten Filme zeichnen sich durch hervorragende Lichtabsorptionseigenschaften, einen geringen Oberflächenglanz und eine gute antistatische Abbildungsleistung aus und eignen sich somit für anspruchsvolle Anwendungen in der Bildverarbeitung und Photonik. Sie sind in verschiedenen quadratischen und runden Geometrien erhältlich und lassen sich problemlos in eine Vielzahl von Prototypen- und Produktionsumgebungen integrieren. Carbonfeather X2B-Folien zeichnen sich zudem durch optimierte Oberflächenreibungseigenschaften aus, wodurch sie sich besonders gut für bewegliche optische Baugruppen und kompakte Instrumentenkonstruktionen eignen. Diese Folien eignen sich ideal für Bildverarbeitungssysteme, Kameramodule, LiDAR, Analysegeräte, Lasersysteme mit geringer Leistung, Blenden, Verschlüsse und andere präzise optische Baugruppen.
Bitte beachten Sie: Beim Umgang mit diesen Filmen wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, da Fingerabdrücke Spuren auf der Oberfläche hinterlassen können.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®