Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM15k+ 2311240 | 15kW Max Power

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #92-228 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.980,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.980,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
2311240
Typ:
Meter or Meterless
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Kühlmethode:
Water
Reaktionszeit (s):
14 4.5s if Speed-up is on
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aktive Fläche (mm):
100 x 100

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
1080
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 11

Elektronische Spezifikationen

Leistungsauflösung (W):
1
Leistungsbereich:
100W - 15kW
Maximale Leistung (W):
15000
Minimale Leistung (W):
100

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
DB-25 + USB

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 15 kW
  • Flacher Spektralverlauf vom UV- bis zum IR-Bereich
  • Große öffnung von 100 mm × 100 mm für eine Vielzahl von Strahldurchmessern

Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen sind so konzipiert, dass sie Hochleistungslasern bis zu 15 kW standhalten. Der Wasserkühlmechanismus reduziert die von Eingangslasern auf den Sensor übertragene Wärme, um eine Beschädigung des Sensors bei Verwendung mit dem empfohlenen minimalen Wasserdurchfluss zu vermeiden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Sensoren mit CO2- und Nd:YAG-Lasern mit einer Leistung von >100 W, die die Belastbarkeit von Standard-Thermosäulen-Sensoren übersteigen. Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen decken ein breites Wellenlängenspektrum von UV bis NIR ab, so dass sie in den meisten Laseranwendungen eingesetzt werden können. Dank einer Leistungsauflösung von 1 W können diese Thermosäulen-Sensoren eine hervorragende Messgenauigkeit von Hochleistungslasern erreichen. Informationen zur Montage und zu den Durchflusswerten finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.