Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematische Halterung mit V-Klemme der E-Serie

×
Produkt #92-044 Neu 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €175,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Halterungstyp:
V-Clamp

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
40
Größe (mm):
82.9 x 76.5 x 48
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±3.5
Feiner Kippwinkel (°):
±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2
Höhe optische Achse (mm):
38.10

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
4.00 - 40.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
  • Kompatibel mit rechteckigen Optiken zwischen 3 und 38,1 mm
  • Kompatibel mit Optikdurchmessern zwischen 4 und 40 mm
  • Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI)

Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie sind ideal für die Integration von runden, rechteckigen und quadratischen optischen Komponenten. Die Halterungen bieten viele Eigenschaften, die für Forschung & Entwicklung, Prototypenbau und OEM-Systeme nützlich sind. Große freie Aperturen erhöhen die Kompatibilität sowohl für reflektierende Optiken wie Spiegel als auch für transmittierende Optiken wie Strahlteiler, Filter und Zylinderlinsen. Die zwei Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkippung um ±3,5°). Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entstehen kann. Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.

Bitte beachten Sie: #17-242 hat eine optische Achsenhöhe von 38,1 mm, wenn eine optische Komponente mit 25,4 mm Größe befestigt wird. #17-243 hat eine konstante optische Achsenhöhe von 38,1 mm, egal welche Optikgröße befestigt wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.