Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon Vorsatzobjektiv G-AL 0,29X für Stereomikroskope der SMZ-Reihe

Mehr Produkte von Nikon
#91-429 Nikon G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-429 Nikon G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

×
Produkt #91-429 Neu 2 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€396,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €396,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MMH31036
Typ:
Auxiliary Objective
Hersteller:
Nikon

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
311

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

Das Nikon Vorsatzobjektiv G-AL 0,29X verringert die Vergrößerung und vergrößert den Arbeitsabstand bei Verwendung mit kompatiblen Stereomikroskopen der Nikon SMZ-Serie, wodurch ein breiteres Bildfeld entsteht.

Technische Informationen

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 und SMZ745T
Beschreibung Produktnr.
Mikroskop-Hauptkörper (einer erforderlich)
Nikon SMZ-745 Zoomgehäuse #91-419
Nikon SMZ-745T Zoomgehäuse #91-420
Stativ (eins erforderlich)
C-PSN Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-438
C-PSCN Kompaktes Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-439
C-DS Durchlichtstativ ohne Fokussiereinheit #91-440
Okular (zwei benötigt)
10X Okular NC, Sehfeld 22 mm, Strichplatte 25 mm #91-422
15X Okular CH, Sehfeld 16 mm, Strichplatte 19 mm #91-423
20X Okular CH, Sehfeld 12,5 mm, Strichplatte 19 mm, 1,3X #91-424
30X Okular CH, Sehfeld 7 mm, Strichplatte 12 mm, 1,4X #91-425
Optionales Zubehör finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.