Produkt in den Warenkorb gelegt

DALSA Linea GigE-Zeilenkamera LA-GC-04K05B-00-R (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
Produkt #71-783-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.696,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.696,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamerareihe:
LINEATM
Modellnummer:
LA-GC-04K05B-00-R

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäuse:
Full
Größe (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
280

Optische Eigenschaften

Spektrum:
Color

Sensor

Sensor:
DALSA Line Scan CMOS
Auflösung (Pixel):
4096 x 2
Pixelgröße, h x v (μm):
7.04 x 7.04
Pixeltiefe:
8 bit
Dynamikbereich (dB):
>60.00
Maximale Zeilenrate (kHz):
13 (45 TurboDrive)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2
Schnittstelle:
GigE

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
<8

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIO-Steckertyp:
HD15 (High Density)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Stromversorgung:
+12 to +24V DC HD15 Connector

Gewinde & Montage

Mount:
M42-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
(Front Plate)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zeilenraten von 13 - 52 kHz
  • Auflösungen 2k, 4k oder 8k
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernet-Verbindung
  • Teledyne TurboDrive™
  • Monochrom- und Farbversionen verfügbar

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE-Zeilenkameras verwenden ein eindimensionales Pixelarray, um ein zweidimensionales Bild aufzubauen und sind preisgünstiger als Flächenkameras. Dank der firmeneigenen TurboDrive™-Technologie von Teledyne DALSA erreichen die Kameras Zeilenraten von bis zu 52 kHz (bis zu 80 kHz im Burst-Modus) ohne Veränderung Ihres GigE-Netzwerks. Bei diesen Kameras können die Einstellungen in jeder Zeile geändert werden und es sind bis zu fünf verschiedene individuelle Nutzerkonfigurationen möglich. So kann beispielsweise jede Zeile während eines einzigen Durchgangs eine andere Lichtquelle, einen anderen Beleuchtungswinkel, eine andere Belichtungszeit und eine andere Verstärkung aufweisen. Teledyne Imaging DALSA Linea GigE-Zeilenkameras bieten höhere Dynamikbereiche als alternative Bildaufnahmemethoden und sind mit den Auflösungen 2k, 4k oder 8k verfügbar. Die Kameras sind ideal für automatisierte optische Inspektionen, Sortiersysteme, Materialinspektionen und allgemeine Bildverarbeitungsanwendungen. In dieser Veröffentlichung finden Sie weitere Informationen zu Anwendungen, die vom Einsatz der Zeilenkameras profitieren. Hinweis: Für den GPIO-Betrieb ist ein H15-Kabel erforderlich, das nicht im Lieferumfang dieser Kameras enthalten ist.

Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.