Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserschutzfenster LS01 ECW 304,8 x 304,8 mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
Produkt #75-518 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€128,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €128,00 stückpreis
Stk. 6-10 €115,20 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Zertifiziertung EN 207/208:
D AB7 + IR AB3 190– 315
DIR AB5 + M AB5Y >315 – 360
DI AB3 9000– 11000
Filtermaterial:
Polymer
Filter:
LS27

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
304.8 x 304.8
Dicke (mm):
3.00

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
>5 @ 190-360
>5 @ 9000-11000
Farbe:
Clear
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
90

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
  • Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
  • Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
  • Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polykarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO2- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.