Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektivadapter M58 x 0,75 auf M42, FFD 11,48 mm

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-191 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€113,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €113,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
SVS-M58-M42MOUNT-11.48
Hinweis:
Adapts an M58 x 0.75 camera mount to an M42 x 1 interface with an 11.48 mm flange focal distance for integrating compatible lenses or custom optical assemblies.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.