Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektivadapter M58 auf M42, FFD 45,5 mm

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-190 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €75,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
SVS-M58-M42MOUNT
Hinweis:
Adapts the camera M58 mount to an M42 lens interface with a 45.5 mm flange focal distance, allowing compatible M42 lenses and optical assemblies to be used.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.