| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €1.250,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Magnesiumoxidfenster (MgO) bieten eine hervorragende Transmission im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich und eignen sich daher gut für anspruchsvolle optische Anwendungen. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse gewährleistet eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen. Magnesiumoxidfenster bieten außerdem eine hohe Temperaturstabilität und Wärmeleitfähigkeit, was eine zuverlässige Leistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Diese Kombination aus optischer Leistung und Materialbeständigkeit macht MgO-Fenster zu einer zuverlässigen Wahl für ein breites Spektrum wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen. Diese Fenster sind ideal für die thermische Bildgebung, Industriesensorik und Anwendungen in rauen Umgebungen.
Bitte beachten Sie: MgO ist hygroskopisch und kann sich in einer feuchten Umgebung zersetzen. Diese Optiken sollten in einer trockenen Umgebung gelagert und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®